{"product":{"productId":"agid.35620","price":11.34,"name":"Bundbohrbuchsen Edelstahl DIN 172, Form A"},"currency":"CHF"}
- Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen
- Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang
- Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden
- Bohrer läuft gerade und stabil
- Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
gehärtet auf HRc 56 ±1 und geschliffen.
Zeichnungshinweis
Form A: Bohrung an einem Ende gerundet
1) Einführfase oder Zentrieransatz
1) Einführfase oder Zentrieransatz
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.