{"product":{"productId":"agid.32875","price":85.46,"name":"Aluminiumprofile 80x80 leicht Typ I"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen.
Auf Anfrage
Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.