{"product":{"productId":"agid.32049","price":7.92,"name":"Einhängehalter 40 Stahl für Rollenbahnen Stahl, Form B"},"currency":"CHF"}
- Zubehör für Rollenbahnen Stahl
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von Rollenbahnen Stahl in ein Aluminiumprofil 40 mm.
Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Aluminiumprofil einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden.
Form A: Ohne Anschlag.
Form B: Mit Anschlag. Dieser Einhängehalter dient als Stopper für Güter und Werkstückträger am Ende einer Förderstrecke.
Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Aluminiumprofil einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden.
Form A: Ohne Anschlag.
Form B: Mit Anschlag. Dieser Einhängehalter dient als Stopper für Güter und Werkstückträger am Ende einer Förderstrecke.
Lieferumfang
1 Einhängehalter.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.