{"product":{"productId":"agid.32505","price":136.97,"name":"Anschluss-Friktionsgelenke 40/40 Typ I"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse: Aluminiumdruckguss.
Einsätze und Friktionswelle: Stahl.
Abdeckring und Abdeckkappen: Kunststoff.
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: Stahl.
Einsätze und Friktionswelle: Stahl.
Abdeckring und Abdeckkappen: Kunststoff.
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: Stahl.
Ausführung
Gehäuse: alufarbig lackiert.
Einsätze und Friktionswelle: blank.
Abdeckring und Abdeckkappen: ähnlich RAL 7042.
Nutfixierungsplatten: alufarbig lackiert.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: verzinkt.
Einsätze und Friktionswelle: blank.
Abdeckring und Abdeckkappen: ähnlich RAL 7042.
Nutfixierungsplatten: alufarbig lackiert.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse: Aluminiumdruckguss.
Einsätze und Friktionswelle: Stahl.
Abdeckring und Abdeckkappen: Kunststoff.
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: Stahl.
Einsätze und Friktionswelle: Stahl.
Abdeckring und Abdeckkappen: Kunststoff.
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: Stahl.
Ausführung
Gehäuse: alufarbig lackiert.
Einsätze und Friktionswelle: blank.
Abdeckring und Abdeckkappen: ähnlich RAL 7042.
Nutfixierungsplatten: alufarbig lackiert.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: verzinkt.
Einsätze und Friktionswelle: blank.
Abdeckring und Abdeckkappen: ähnlich RAL 7042.
Nutfixierungsplatten: alufarbig lackiert.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: verzinkt.
Hinweis
Anschluss-Friktionsgelenke zum Bau von individuellen Schwenkarmen mithilfe von Aluminiumprofilen. Die Anschluss-Friktionsgelenke zeichnen sich durch ein fest eingestelltes Reibmoment aus, das in 6 Abstufungen von 0,5 bis 15 Nm zur Verfügung steht. 360° drehbar. Rastermaß 40 mm.
Anschluss-Seite kann längs oder quer auf die Profilnut geschraubt werden, Friktionsachse ist damit rechtwinkelig zum Profil positioniert.
Friktionsgelenk-Seite kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden. Bei stirnseitiger Montage muss in der Kernbohrung ein Gewinde M8 (min. 15 mm tief) vorhanden sein. Bei der Montage auf ebenen Flächen werden die mitgelieferten Nutfixierungsplatten einfach weggelassen.
Die maximale Momentenbelastung M beträgt 45 Nm.
Anschluss-Seite kann längs oder quer auf die Profilnut geschraubt werden, Friktionsachse ist damit rechtwinkelig zum Profil positioniert.
Friktionsgelenk-Seite kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden. Bei stirnseitiger Montage muss in der Kernbohrung ein Gewinde M8 (min. 15 mm tief) vorhanden sein. Bei der Montage auf ebenen Flächen werden die mitgelieferten Nutfixierungsplatten einfach weggelassen.
Die maximale Momentenbelastung M beträgt 45 Nm.
Lieferumfang
1 Anschluss-Friktionsgelenk
1 Abdeckkappe
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite)
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (für Nutenstein Anschluss-Seite)
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite)
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (für Kernloch Anschluss-Seite)
2 Scheiben 8-FSt
2 Nutfixierungsplatten
2 Nutensteine - Nut 8 - M8
1 Abdeckkappe
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite)
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (für Nutenstein Anschluss-Seite)
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite)
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (für Kernloch Anschluss-Seite)
2 Scheiben 8-FSt
2 Nutfixierungsplatten
2 Nutensteine - Nut 8 - M8
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.