DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse: Aluminiumdruckguss.
Einsätze und Friktionswelle: Stahl.
Abdeckring und Abdeckkappen: Kunststoff.
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: Stahl.
Ausführung
Gehäuse: alufarbig lackiert.
Einsätze und Friktionswelle: blank.
Abdeckring und Abdeckkappen: ähnlich RAL 7042.
Nutfixierungsplatten: alufarbig lackiert.
Schrauben, Scheiben und Nutensteine: verzinkt.
Hinweis
Friktionsgelenke zum Bau von individuellen Schwenkarmen mithilfe von Aluminiumprofilen. Die Friktionsgelenke zeichnen sich durch ein fest eingestelltes Reibmoment aus, das in 6 Abstufungen von 0,5 bis 15 Nm zur Verfügung steht. 360° drehbar. Rastermaß 40 mm.

Das Friktionsgelenk kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden. Bei stirnseitiger Montage muss in der Kernbohrung ein Gewinde M8 (min. 15 mm tief) vorhanden sein. Bei der Montage auf ebenen Flächen werden die mitgelieferten Nutfixierungsplatten einfach weggelassen.

Die maximale Momentenbelastung M beträgt 200 Nm.
Lieferumfang
1 Friktionsgelenk
4 Abdeckkappen
4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (für Nutenstein)
4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (für Kernloch)
4 Scheiben 8-FSt
4 Nutfixierungsplatten
4 Nutensteine Nut 8 - M8
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch