{"product":{"productId":"agid.32559","price":5.51,"name":"Winkelsätze Typ B"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Winkel Aluminiumdruckguss.
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Ausführung
Winkel alufarbig.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Winkel Aluminiumdruckguss.
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Ausführung
Winkel alufarbig.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Hinweis
Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar.
Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe 10252-10 verschlossen werden.
Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe 10252-10 verschlossen werden.
Zubehör
Abdeckkappen 10252-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.