{"product":{"productId":"agid.27325","price":317.35,"name":"DREHHEBELSPANNER HYDRAULISCH, FORM:BEIWI EINFACH WIRKEND, DK=20, GEBOHRTEKANÄLE STAHL"},"currency":"CHF"}
Drehhebelspanner
hydraulisch
Stahl
brüniert
- Keine Querkräfte beim Spannen
- Geringe Einbaumaße
- Vielfältige Spannhebelauswahl
- Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück
- Leitungslose Druckversorgung
Verkaufseinheit
317,35 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehhebelspanner
Form
B
Ausführung 1
hydraulisch
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Anschlussart
gebohrte Kanäle
B
40
B1
30
D1
30
Form-Typ
einfach wirkend
G
M6
G1
M6x10
H
25
H1
32,5
H2
35
H3
9
H4
33
Kolben-
durchmesser
20
Kolbenkraft
bei 100 bar
(kN)
3
Kolbenkraft
bei 400 bar
(kN)
12,4
L
40
L1
30
L2
5
L3
13,5
L4
13,5
L5
12,5
R
15,7
RoHS
true
Volumen
(cm³)
3,14
wirksame
Kolbenfläche
(cm²)
3,14
Beschreibung
Produktbeschreibung
Drehhebelspanner eignen sich sehr gut für Spannvorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Durch die Kompaktheit der Drehhebelspanner können diese vielfältig in Spannvorrichtungen mit wenig Platz eingesetzt werden und ermöglichen somit oftmals flexible Lösungen.
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Hinweis
Im Drehhebelspanner ist der Spannhebel mit der Kolbenstange verbunden. Das Entspannen und Öffnen des Spannhebels erfolgt bei einfach wirkenden Drehhebelspannern mittels Federzug, bei doppelt wirkenden mittels Druckmedium. Die Ölversorgung erfolgt bei den Drehhebelspannern über gebohrte Kanäle.
Beim Spannen mit dem Drehhebelspanner bewegt sich der Spannhebel mit einem geradlinigen Hub auf das Werkstück zu und spannt dieses. Zum Entspannen des Werkstücks fährt der Spannhebel so weit zurück, dass das Werkstück kollisionsfrei nach oben entnommen werden kann. Der Einzelhub eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebelauswahl.
Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen.
Es ist darauf zu achten, dass sich durch die Einbaulage keine Spänenester im Schwenkbereich des Spannhebels des Drehhebelspanners bilden können.
Die Flanschfläche des Drehhebelspanners sollte beim Einbau an die Höhe des Werkstücks angepasst werden sowie eine horizontale Positionierung des Spannpunkts sollte vorhanden sein.
Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden.
Mit den Drehhebelspannern können große Kräfte erzeugt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werkstücke und Spannvorrichtungen für diese Belastungen ausgelegt sind.
Die Drehhebelspanner lassen sich mit individuellen Spannhebeln bestücken. Die Spannkraft eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge.
Spannhebel für Drehhebelspanner ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Beim Spannen mit dem Drehhebelspanner bewegt sich der Spannhebel mit einem geradlinigen Hub auf das Werkstück zu und spannt dieses. Zum Entspannen des Werkstücks fährt der Spannhebel so weit zurück, dass das Werkstück kollisionsfrei nach oben entnommen werden kann. Der Einzelhub eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebelauswahl.
Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen.
Es ist darauf zu achten, dass sich durch die Einbaulage keine Spänenester im Schwenkbereich des Spannhebels des Drehhebelspanners bilden können.
Die Flanschfläche des Drehhebelspanners sollte beim Einbau an die Höhe des Werkstücks angepasst werden sowie eine horizontale Positionierung des Spannpunkts sollte vorhanden sein.
Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden.
Mit den Drehhebelspannern können große Kräfte erzeugt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werkstücke und Spannvorrichtungen für diese Belastungen ausgelegt sind.
Die Drehhebelspanner lassen sich mit individuellen Spannhebeln bestücken. Die Spannkraft eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge.
Spannhebel für Drehhebelspanner ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
Gebohrte Kanäle.
Technische Daten
Max. Betriebsdruck: 400 bar.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Vorteile
- Keine Querkräfte beim Spannen.
- Geringe Einbaumaße.
- Vielfältige Spannhebelauswahl.
- Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück.
- Leitungslose Druckversorgung.
- Geringe Einbaumaße.
- Vielfältige Spannhebelauswahl.
- Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück.
- Leitungslose Druckversorgung.
Lieferumfang
4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 enthalten.
Auf Anfrage
Größere Kolbendurchmesser und Hübe sowie mit Positionskontrolle.
Zeichnungshinweis
1) Spannhebellänge (siehe 04624-30)
2) Hub (siehe 04624-30)
3) siehe Zubehör
4) Einbaukontur
5) Kanten gerundet
6) lösen
7) spannen alternativ
8) spannen
2) Hub (siehe 04624-30)
3) siehe Zubehör
4) Einbaukontur
5) Kanten gerundet
6) lösen
7) spannen alternativ
8) spannen
Zubehör
Spannhebel für Drehhebelspanner 04624-30.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.