DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.

Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm durch die integrierte Steuerungskurve eine 90°-Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Betätigungsweise
Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment.
Vorteile
- Automationsfähig
- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
Lieferumfang
Schwenkspanner inklusive Positionierbuchse.
Zeichnungshinweis
1) Schwenkhub
2) Spannhub
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch