{"product":{"productId":"agid.18248","price":10.44,"name":"SPANNPIN ABGEFLACHT D1=7,5 WERKZEUGSTAHL"},"currency":"CHF"}
Spannpin
abgeflacht
Werkzeugstahl
- Mit Ringschneide: Spannen von Rohteilen
- Abgeflacht: Spannen von Fertigteilen
- Gehärtet
Verkaufseinheit
10,44 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannpin
Ausführung 1
abgeflacht
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
D1=Außendurchmesser
7,5
Anwendung
Material über 1000 N/mm² Zugfestigkeit
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.