{"product":{"productId":"agid.32663","price":18.29,"name":"STANGENSCHARNIER FORM:A UNGEBOHRT35X2040, STAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Stangenscharnier
Stahl
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Präzise Konstruktion für reibungslose Bewegung
- Vielseitige Materialauswahl
Verkaufseinheit
18,29 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stangenscharnier
Form
A
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
A
35
B
2040
B1
15
D1
2
Form-Typ
ungebohrt
RoHS
true
S
1
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 und Aluminium.
Hinweis
Die Stangenscharniere, auch bekannt als Pianoscharniere, bieten eine hochwertige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und sind in gebohrten und ungebohrten Varianten erhältlich. Gefertigt aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium bieten diese Scharniere eine hervorragende Kombination aus Robustheit und Vielseitigkeit.
Dank ihrer präzisen Konstruktion ermöglichen Stangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen. Die gebohrten Varianten erleichtern die Montage und bieten eine schnelle Befestigungslösung, während die ungebohrten eine maximale Flexibilität bei der Anbringung bieten.
Dank ihrer präzisen Konstruktion ermöglichen Stangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen. Die gebohrten Varianten erleichtern die Montage und bieten eine schnelle Befestigungslösung, während die ungebohrten eine maximale Flexibilität bei der Anbringung bieten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.