{"product":{"productId":"agid.32828","price":3170.53,"name":"Positionier-Rundtische mit Zahnriemenantrieb, Form E"},"currency":"CHF"}
- Schneller dynamischer Zahnriemenantrieb
- Stabile Drehscheibenlagerung durch Kreuzrollenlager
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Drehscheibe und Hohlwelle Edelstahl.
Drehscheibe und Hohlwelle Edelstahl.
Ausführung
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Positionier-Rundtische mit Zahnriemenantrieb eignen sich zum genauen und schnellen Positionieren von Werkstücken. Die Drehscheibe des Motor-Rundtisches wird über einen Schrittmotor und einen Zahnriemenantrieb angetrieben. Durch die eckige Bauform kann die Drehachse vielseitig in die unterschiedlichsten Maschinenkonstruktionen eingebaut werden.
Pneumatische und elektrische Leitungen können durch die große Bohrung der Hohlwelle geführt werden, ohne die Funktion des Drehtisches zu beeinträchtigen. Außerdem ist die Bohrung mit dem Passmaß H7 ausgeführt, um als Zentrierung des Drehteils zu dienen. Mit dem einstellbaren Positionierring kann der Dreh-Referenzpunkt in Bezug auf die Position des montierten Bauteils beliebig festgelegt werden.
Die Lagerung erfolgt durch ein Kreuzrollenlager.
Montage von Näherungsschaltern mit dem optional erhältlichen Sensorhalter (21085-02-901) möglich.
Die passende Programmiersoftware bieten wir als Download an.
Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005 mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01 mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100 % betrieben werden.
Pneumatische und elektrische Leitungen können durch die große Bohrung der Hohlwelle geführt werden, ohne die Funktion des Drehtisches zu beeinträchtigen. Außerdem ist die Bohrung mit dem Passmaß H7 ausgeführt, um als Zentrierung des Drehteils zu dienen. Mit dem einstellbaren Positionierring kann der Dreh-Referenzpunkt in Bezug auf die Position des montierten Bauteils beliebig festgelegt werden.
Die Lagerung erfolgt durch ein Kreuzrollenlager.
Montage von Näherungsschaltern mit dem optional erhältlichen Sensorhalter (21085-02-901) möglich.
Die passende Programmiersoftware bieten wir als Download an.
Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005 mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01 mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100 % betrieben werden.
Technische Daten
21085-10*:
Getriebeübersetzung: 2:1
Umkehrspiel: <0,2°
Rundlauf der Drehscheibe: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Einschaltdauer: 100 %
erforderliches Eingangsdrehmoment: 0,13 Nm
Steifigkeit: siehe Diagramm
Drehbar: 360°, endlos
Einsatztemperatur: +10 °C bis +60 °C
Wirkungsgrad η: 0,85
Getriebeübersetzung: 2:1
Umkehrspiel: <0,2°
Rundlauf der Drehscheibe: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Einschaltdauer: 100 %
erforderliches Eingangsdrehmoment: 0,13 Nm
Steifigkeit: siehe Diagramm
Drehbar: 360°, endlos
Einsatztemperatur: +10 °C bis +60 °C
Wirkungsgrad η: 0,85
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.