{"product":{"productId":"agid.32829","price":312.19,"name":"Gegenlager für Positionier-Rundtische, Form A"},"currency":"CHF"}
- Drehlagerung mit Winkelausgleich und Axialausgleich
- Wartungsfrei
- Dichtelemente halten Verunreinigungen fern
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Hohlwelle Edelstahl.
Kugeln Stahl.
Hohlwelle Edelstahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Aluminium eloxiert.
Lagerschale PTFE beschichtet.
Lagerschale PTFE beschichtet.
Hinweis
Die Gegenlager können mit den Positionier-Rundtischen (21160, 21161 und 21161-10) kombiniert werden, um lange Aufbauten zu stützen, welche drehpositioniert werden sollen.
Die Drehscheiben der Gegenlager haben die Eigenschaften eines Loslagers, sie können Axial- und Winkelfehler ausgleichen.
Auf Grund der PTFE-Beschichtung benötigt das Gleitlager keine Wartung.
Des Weiteren schützen Dichtelemente aus Kunststoff die Gegenlager vor Verunreinigungen.
Abmessungen und Bohrbilder sind weitgehend identisch mit denen der Positionier-Rundtische (21160, 21161 und 21161-10).
Die Drehscheiben der Gegenlager haben die Eigenschaften eines Loslagers, sie können Axial- und Winkelfehler ausgleichen.
Auf Grund der PTFE-Beschichtung benötigt das Gleitlager keine Wartung.
Des Weiteren schützen Dichtelemente aus Kunststoff die Gegenlager vor Verunreinigungen.
Abmessungen und Bohrbilder sind weitgehend identisch mit denen der Positionier-Rundtische (21160, 21161 und 21161-10).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.