{"product":{"productId":"agid.32831","price":106.4,"name":"Gelenkköpfe Schwenkwinkel 30° klemmbar, Form A"},"currency":"CHF"}
- Mit Kugelkopf ausgestattet
- Um 360° um die eigene Achse drehbar
- Passend zu diversen Positioniersystemen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Passend zu 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180.
Zeichnungshinweis
alle (9x) Senkungen nach DIN 974-1 (D4),
alle (9x) Muttern DIN 934 M (D4)
Form A:
Durch herausdrücken der Muttern erhält man Senkungen für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
Somit sind beide Befestigungsvarianten möglich.
Form B:
Mit dem Schnellklemmsatz kann der Gelenkkopf auch ohne Werkzeug bedient werden. Der Schnellklemmsatz besteht aus einer Griffschraube und einem Klemmhebel.
1) D3 Klemmschraube (2x)
2) Klemmhebel
3) Griffschraube
alle (9x) Muttern DIN 934 M (D4)
Form A:
Durch herausdrücken der Muttern erhält man Senkungen für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
Somit sind beide Befestigungsvarianten möglich.
Form B:
Mit dem Schnellklemmsatz kann der Gelenkkopf auch ohne Werkzeug bedient werden. Der Schnellklemmsatz besteht aus einer Griffschraube und einem Klemmhebel.
1) D3 Klemmschraube (2x)
2) Klemmhebel
3) Griffschraube
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.