{"product":{"productId":"agid.31028","price":93.39,"name":"Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen, Form B"},"currency":"CHF"}
- Für Bodenmontage
- Für Seitenmontage
Beschreibung
Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
21334-20 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg.
21334-45 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg.
21334-70 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg.
21334-75 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg.
21334-65 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg.
21334-55 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg.
21334-60 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg.
21335-10 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 124 kg.
21335-20 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg.
21334-90 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 82 kg.
21334-45 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg.
21334-70 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg.
21334-75 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg.
21334-65 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg.
21334-55 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg.
21334-60 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg.
21335-10 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 124 kg.
21335-20 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg.
21334-90 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 82 kg.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.