{"product":{"productId":"agid.35241","price":8.66,"name":"Gummipuffer Edelstahl, Typ KV viereckig mit Außengewinde, grau"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung
Edelstahl blank.
Naturkautschuk grau.
Naturkautschuk grau.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung
Edelstahl blank.
Naturkautschuk grau.
Naturkautschuk grau.
Hinweis
Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Shorehärten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.