{"product":{"productId":"agid.34761","price":95.88,"name":"Monitorhalterung doppelt"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Flansch Aluminium.
Ausführung
Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Flansch blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Flansch Aluminium.
Ausführung
Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Flansch blank.
Hinweis
Zwei Universal-Anschraubplatten mit einem Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 3 kg (dynamisch) und bis 10 kg (statisch).
Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Montage an Flächenelementen.
Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Montage an Flächenelementen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.