{"product":{"productId":"agid.4824","price":517.63,"name":"PRÄZISIONSFÜHRUNGSWELLE D=50h6, L=1000,EDELSTAHL 1.4112 GEHÄRTET UNDGESCHLIFFEN"},"currency":"CHF"}
Präzisionsführungswelle
Edelstahl
gehärtet und geschliffen
- Induktiv oberflächengehärtet
- Oberfläche bietet eine hohe Verschleißfestigkeit
Verkaufseinheit
517,63 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisionsführungswelle
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4112
D=Durchmesser
50h6
L=Länge
1000
Einhärtetiefe
max.
2,6
L
max.
4000
Oberflächenhärte
HRC
52-56
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.1213.
Edelstahl 1.4034.
Edelstahl 1.4112.
Ausführung
Stahl, geschliffen.
Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm.
Edelstahl, geschliffen.
Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.
Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm.
Edelstahl, geschliffen.
Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.
Hinweis
Der beim Induktivhärtungsverfahren erzielte Oberflächenwert garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit der Oberflächen.
Auf Anfrage
Bearbeitung der Enden und zylindrischen Mantelflächen nach Kundenzeichnung. Längen bis max. 4000 mm.
Zeichnungshinweis
1) gefast
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.