{"product":{"productId":"agid.31189","price":0.13,"name":"DICHTRING DIN7603, FORM:AFLACHDICHTRING KUPFER, D1=10,2, D2=13,4"},"currency":"CHF"}
Dichtring
Kupfer
- Sehr gute Dichteigenschaften (statisch)
- Verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen
- Hohe mechanische Stabilität unter Druck
- Hohe Temperaturbeständigkeit
Verkaufseinheit
0,13 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Dichtring
Form
A
DIN
DIN 7603
Material
Grundkörper
Kupfer
D1=Innendurchmesser
10,2
D2=Außendurchmesser
13,4
Form-Typ
Flachdichtring
H
1
Nenngröße
10x13,5
Passend
für Gewinde
Zoll
G1/8
Passend
für Gewinde
mm
M10x1
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Kupfer oder Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. Sie verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen nach außen und schützen gleichzeitig das System vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten.
Dichtringe aus Kupfer und Aluminium können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch ihre weiche Struktur prägen sie sich in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile ein und sorgen so für eine hohe Dichtigkeit.
Die Dichtringe werden z.B. bei Verschlussschrauben DIN 908 und Hohlschrauben verwendet.
Dichtringe aus Kupfer und Aluminium können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch ihre weiche Struktur prägen sie sich in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile ein und sorgen so für eine hohe Dichtigkeit.
Die Dichtringe werden z.B. bei Verschlussschrauben DIN 908 und Hohlschrauben verwendet.
Temperaturbereich
Kupfer max. 300 °C.
Aluminium max. 200 °C.
Aluminium max. 200 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.