{"product":{"productId":"agid.22151","price":296.03,"name":"AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER, DOPPELREIHIGMIT FLANSCH, 2068-2RS, FORM:C MIT 7BOHRUNGEN, D=20-0,005, D1=68-0,01,STAHL GESCHLIFFEN, KOMP:NITRILKAUTSCHUK"},"currency":"CHF"}
Axial-Schrägkugellager
doppelreihig
Stahl
geschliffen
- Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen
- Axial hoch belastbar durch den 60° Druckwinkel
- Für hohe Drehzahlen geeignet
Verkaufseinheit
296,03 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Axial-Schrägkugellager
Form
C
Ausführung 1
doppelreihig
Ausführung 2
anschraubbar
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Nitrilkautschuk
Oberfläche
Grundkörper
geschliffen
B=Breite
28 -0,25
D1=Außendurchmesser
68-0,01
D=Innendurchmesser
20-0,005
KZZ.=Kurzzeichen
2068-2RS
Anziehdrehmoment
Präzisionsnutmutter
Nm
18
Außendurchmesser
Abmaß
μm
0-10
B1
3
B2
19
Bohrung
Abmaß
μm
0-5
Breite
Abmaß
μm
0-250
D2
34,5
D3
44
D4
6,6
D5
53
Form-Typ
mit 7 Bohrungen
Grenzdrehzahl
1/min.
3000
Kippsteifigkeit
Nm/mrad
140
Lagerreibmoment
Nm
0,30
M
M6
Massenträgheits-
moment
Kg.cm²
0,273
Planlauf
μm
2,0
R
0,3
R1
0,6
REACh
false
Radiale
Lagerluft
vorgespannt
RoHS
true
Tragzahlen
dynamisch
N
26000
Tragzahlen
statisch
N
47000
axiale
Steifigkeit
N/μm
650
α
60°
β
45°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Technische Daten
Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung
Zur Lagerung von Gewindetrieben.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.