Elastomer-Feder
70 Shore A
Polyurethan
schwarz
- Zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall
- Beständig gegen Öle und Fette
- Hohe Belastbarkeit
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
13,48 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Elastomer-Feder
Ausführung 1
70 Shore A
Material Grundkörper
Polyurethan
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Bolzendurchmesser
17
D=Außendurchmesser
50
L0=Länge
80
L0
80
Beschreibung
Werkstoff
Polyurethan.
Ausführung
Härte weich, 70±5 Shore A.
Farbe schwarz.
Farbe schwarz.
Hinweis
Elastomerfedern zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, eine lange Lebensdauer und große Wirtschaftlichkeit durch völlige Wartungsfreiheit aus. Außerdem bieten sie einen besonderen Schutz von Mensch und Maschine, da kein Bruch der Feder durch Überlastung auftritt.
Sie dienen zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall und bieten progressive Federcharakteristika bei einer dauerhaft guten Performance.
Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Fetten und Ölen und erfüllen hinsichtlich Leistung und Qualität die Anforderungen der Norm DIN ISO 10069-1.
Sie dienen zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall und bieten progressive Federcharakteristika bei einer dauerhaft guten Performance.
Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Fetten und Ölen und erfüllen hinsichtlich Leistung und Qualität die Anforderungen der Norm DIN ISO 10069-1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.