{"product":{"productId":"agid.20858","price":182.72,"name":"STOßDÄMPFER EINSTELLBAR, M08X1,EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL, S=7"},"currency":"CHF"}
Stoßdämpfer
einstellbar
Edelstahl
- Exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung
- Einbaulage beliebig
- Befüllung mit Lebensmittelöl nach USDA-H1
- Mit integriertem Festanschlag
- Einbaufertig
Verkaufseinheit
182,72 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stoßdämpfer
Ausführung 1
einstellbar
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
D=Gewinde
M8X1
A
2,5
D1
6
D2
2,5
Geschwindigkeitsbereich
m/s
V=0,2 - 3,5
Hub
S
7
K
3,5
L
61,5
L1
5,5
L2
45
RoHS
true
Rückstellkraft
N
6
effektive Masse
max. kg
50
max. Energieaufnahme
pro Hub
Nm
4
max. Energieaufnahme
pro Stunde
Nm
14400
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4404.
Kolbenstange Edelstahl 1.4125.
Aufprallkopf Kunststoff.
Ausführung
blank.
Hinweis
Industrie-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Elemente. Sie haben einen integrierten Festanschlag. Die einstellbare Ausführung ermöglicht eine exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung. Nach Einbau des Stoßdämpfers wird die Einrichtung einige Male gefahren, wobei an der Einstellung gedreht wird, bis die optimale Abbremsung erreicht ist.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Auf Anfrage
Befüllung mit Lebensmittelöl nach USDA-H1.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.