DE
Choose your Language
Benennung
Ölstandsanzeiger
Form
B
Ausführung 1
mit Thermometer
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
34
D1=Gewinde
M12
H=Höhe
33
L=Länge
286
Anzahl Befestigungsschrauben
2
H1
17
L1
254
L2
200
L3
178
REACh
false
RoHS
true
Thermometerskala
0 - 100 °C / 50 - 200 °F

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Schauglas Thermoplast Polyamid.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).
Reflektor Aluminium.
Schraube und Sechskantmutter Stahl.
Ausführung
Gehäuse schwarz lackiert.
Schauglas glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,5.
Die Ölstandsanzeiger sind für Tanks die ohne Druck arbeiten geeignet.
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) O-Ring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch