{"product":{"productId":"agid.5363","price":3.34,"name":"ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT LUFTFILTERD1=G1/4 MESSING, OHNE ÖLMESSSTAB, D=20"},"currency":"CHF"}
Entlüftungsschraube
mit Luftfilter
Messing
- Mit Luftfilter
- Filterfeinheit 50 – 60 µm
Verkaufseinheit
3,34 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Entlüftungsschraube
Ausführung 1
mit Luftfilter
Ausführung 2
ohne Ölmessstab
Material
Grundkörper
Messing
D1=Gewinde
G1/4
D=Außendurchmesser
20
Befestigungsart
einschrauben
L
24,5
L1
7,5
SW
18
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Deckel Messing.
Luftfilter verzinktes Stahldrahtgestrick.
Luftfilter verzinktes Stahldrahtgestrick.
Ausführung
Luftfilter Filterfeinheit 50 - 60 µm.
Flachdichtung asbestfrei.
Flachdichtung asbestfrei.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung 2x
3) Luftfilter
4) Deckel
2) Entlüftungsbohrung 2x
3) Luftfilter
4) Deckel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.