{"product":{"productId":"agid.5503","price":322.59,"name":"LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=30,L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Lineareinheit
mit Kugellagerung
Edelstahl
- Lineareinheit für einfache und hochdynamische Verstellaufgaben
- Für hohe axiale Schubkräfte
- Hohe Genauigkeit
- Spindel durch spezielles Dichtlippensystem vor Verschmutzungen geschützt
Verkaufseinheit
322,59 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineareinheit
Ausführung 1
mit Kugellagerung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Durchmesser
30
Für=Spindel
Tr 14x3
L=Länge
500
M1=Spindel mit Gleitlager [nm]
0,45
M2=Spindel mit Kugellager [nm]
0,35
P1=Passfeder DIN 6885
2 x 2 x 20
S=Hub
300
Typ E=Außendurchmesser
30
m=Spindelsteigung in mm
3
D1
8 h8
F
800
Fx500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx (Nm)
6
My (Nm)
15
Mz (Nm)
15
Typ E
30
V1
M4x8
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.
Bei Typ E 18 Stahl verzinkt.
Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt.
Hinweis
Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.
Auf Anfrage
Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.
Funktionsprinzip
Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Zubehör
- Führungen 29120, 29125, 29130, 29135
- Klemmstücke des Rohrverbindungssystems
- Klemmstücke des Rohrverbindungssystems
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.