DE
Choose your Language
Benennung
Monitorhalterung
Ausführung 1
mit Kugelgelenk
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Aluminium
REACh
false
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Ausführung
Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Hinweis
Erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch