{"product":{"productId":"agid.32640","price":17.9,"name":"Spannleisten für Linearachsen mit Kugelgewindetrieb, Form C, lang"},"currency":"CHF"}
- Zum Spannen der Linearachsen mit Kugelgewindetrieb
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Spannleisten dienen zum Spannen der Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb. Die Spannleisten können seitlich in die Profilnut der Lineareinheit eingeschoben werden.
Montage
Empfohlene Anzahl an Spannleisten:
Form A: 6 Stück pro Meter auf jeder Seite.
Form B: 3 Stück pro Meter auf jeder Seite.
Form C: 3 Stück pro Meter auf jeder Seite.
Form A: 6 Stück pro Meter auf jeder Seite.
Form B: 3 Stück pro Meter auf jeder Seite.
Form C: 3 Stück pro Meter auf jeder Seite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.