Führungswagen
- Hohe Beschleunigung
- Kurzfristig extreme Geschwindigkeiten bis 30m/s
- Schmutzunempfindlich und korrosionsbeständig
- Handklemmung für einfache Aufgaben
- Wartungsfrei, einstellbar und leise
104,72 CHF
Beschreibung
Gleitwagen Grundkörper Strangpressprofil EN AW-6060.
Gleitelemente wartungsfreier Gleitlagerwerkstoff iglidur® J.
Deckel Kunststoff.
Durch die geringe Massenträgheit sind hohe Beschleunigungen und - kurzfristig - extreme Geschwindigkeiten bis 30 m/s möglich. DryLin® T Lineargleitführungen sind schmutzunempfindlich und korrosionsbeständig. Sie sind wartungsfrei, einstellbar und leise. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Bevorzugter Einsatz in Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik, da keine Schmierstoffe abgegeben werden.
Die Handklemmung ist für einfache Aufgaben entwickelt worden. Das Kriechverhalten des geklemmten Kunststoffes verursacht eine über die Zeit nachlassende Klemmkraft (bis zu 70%). Es dürfen daher keine sicherheitsrelevanten Teile geklemmt werden.
Passende Führungsschienen siehe 21200.