{"product":{"productId":"agid.32827","price":4253.79,"name":"Positionier-Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial hohe Belastung, Form F"},"currency":"CHF"}
- Hohe Kippmomente
- Hohe Querkräfte
- Festlager als Kreuzrollenlager
- Kostenlose Programmiersoftware erhältlich
- Für motorische Verstell- und Positionieraufgaben
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Rundtisch Aluminiumlegierung.
Hohlwelle Edelstahl.
Vorgespanntes Schneckengetriebe Stahl.
Klauenkupplung Aluminium mit Kupplungsstern Polyurethan.
Sensorhalter Aluminium.
Hohlwelle Edelstahl.
Vorgespanntes Schneckengetriebe Stahl.
Klauenkupplung Aluminium mit Kupplungsstern Polyurethan.
Sensorhalter Aluminium.
Ausführung
Aluminiumlegierung eloxiert.
Hinweis
Positionier-Rundtische für motorische Verstell- und Positionieraufgaben. Das vorgespannte Schneckengetriebe arbeitet annähernd spielfrei. Das Festlager in den Motordrehtischen ist als Kreuzrollenlager konzipiert. Dieses Lager kann äußerst hohe Kippmomente und Querkräfte bewältigen. Durch die große Bohrung in der Hohlwelle ist es möglich Leitungen hindurchzuführen. Mit dem einstellbaren Positionierring kann der Dreh-Referenzpunkt beliebig zur Position des montierten Bauteils festgelegt werden. Montage von Näherungsschaltern mit dem optional erhältlichen Sensorhalter (21085-02-901) möglich. Die passende Programmiersoftware für den Schrittmotor mit Positioniersteuerung bieten wir als Download an.
Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005 mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01 mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100 % betrieben werden.
Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Sensorhalter: incl. 2 Befestigungsschrauben DIN 7991 M4x20 VA
Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005 mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01 mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100 % betrieben werden.
Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Sensorhalter: incl. 2 Befestigungsschrauben DIN 7991 M4x20 VA
Technische Daten
21085-02-110xxx:
Getriebeübersetzung: 20:1 / 40:1
Umkehrspiel: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Radialspiel: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl:600 U/min
max. Einschaltdauer: 100 %
erforderliches Eingangsdrehmoment: 0,13 Nm
Steifigkeit: siehe Diagramm
Drehbar: 360°, endlos
Einsatztemperatur: +10 °C bis +60 °C
Wirkungsgrad η: 0,33
21085-02-150xxx:
Getriebeübersetzung: 48:1
Umkehrspiel: < 0,10°
Radialspiel: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Einschaltdauer: 100 %
erforderliches Eingangsdrehmoment: 0,13 Nm
Steifigkeit: siehe Diagramm
Drehbar: 360°, endlos
Einsatztemperatur: +10 °C bis +60 °C
Wirkungsgrad η: 0,37
Getriebeübersetzung: 20:1 / 40:1
Umkehrspiel: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Radialspiel: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl:600 U/min
max. Einschaltdauer: 100 %
erforderliches Eingangsdrehmoment: 0,13 Nm
Steifigkeit: siehe Diagramm
Drehbar: 360°, endlos
Einsatztemperatur: +10 °C bis +60 °C
Wirkungsgrad η: 0,33
21085-02-150xxx:
Getriebeübersetzung: 48:1
Umkehrspiel: < 0,10°
Radialspiel: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Einschaltdauer: 100 %
erforderliches Eingangsdrehmoment: 0,13 Nm
Steifigkeit: siehe Diagramm
Drehbar: 360°, endlos
Einsatztemperatur: +10 °C bis +60 °C
Wirkungsgrad η: 0,37
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.