DE
Choose your Language
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Flansch
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D1=Schaftdurchmesser
32
D2=Flanschdurchmesser
54
D=Innendurchmesser
20
L=Länge
80
B
42
D3
43
D4
5,5
D5
9
L1
8
RoHS
true
T
5,1
Tragzahlen dynamisch N
1370
Tragzahlen statisch N
2740
UNSPSC Code
31171510

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch