{"product":{"productId":"agid.4821","price":60.72,"name":"PRÄZISIONSFÜHRUNGSWELLE MITBEFESTIGUNGSBOHRUNG M04, D=12h6, L=600,STAHL 1.1213 GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN"},"currency":"CHF"}
Präzisionsführungswelle
mit Befestigungsbohrung
Stahl
gehärtet und geschliffen
- Induktiv oberflächengehärtet
- Oberfläche bietet eine hohe Verschleißfestigkeit
- Bohrbild passend zu Wellenunterstützungen 21565
Verkaufseinheit
60,72 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisionsführungswelle
Ausführung 1
mit Befestigungsbohrung
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1213
D=Durchmesser
12h6
L=Länge
600
E1
75
Einhärtetiefe
max.
0,6-1,0
L
max.
6200
M
M4
Oberflächenhärte
HRC
62 ±2
Passende
Befestigungs-
schraube
M4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.1213.
Edelstahl 1.4034.
Edelstahl 1.4112.
Ausführung
Stahl, geschliffen.
Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm.
Edelstahl, geschliffen.
Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.
Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm.
Edelstahl, geschliffen.
Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.
Hinweis
Der beim Induktivhärtungsverfahren erzielte Oberflächenwert garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit der Oberflächen. Passend zu Wellenunterstützungen 21565.
Zeichnungshinweis
1) gefast
Zubehör
Wellenunterstützungen 21565.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.