DE
Choose your Language
Benennung
Präzisions-Schlittenführung
Ausführung 1
rollengelagert
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
60
L=Plattenlänge
55
A
25
B1
59,5
C
10
D
17
E
34
E1
34
F N
288
I
18
M
M4
Mx Nm
4
My Nm
8
Mz Nm
6
N
M3
RoHS
true
TA
4
Tl
4

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Als Option kann eine Klemmung angeboten werden, die an der Seitenkante ohne Belastung der Führungsgeometrie kraftschlüssig wirkt.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
Auf Anfrage sind auch Kreuzschlitten lieferbar.

TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch