{"product":{"productId":"agid.21897","price":359.6,"name":"SCHWALBENSCHW-SCHLITTENF. MITMIKROMETERSPINDEL, B=30, L=55, S=25,F=350, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT"},"currency":"CHF"}
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
mit Mikrometerspindel
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Zur Einstellung unter anderem von Bearbeitungseinheiten oder Messkameras
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 105 mm
- Schnelle und nachträgliche Kombinierbarkeit in x-y-z Richtung
- Oberfläche schwarz eloxiert
- Zentrierbohrungen
Verkaufseinheit
359,60 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
Ausführung 1
mit Mikrometerspindel
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
Stahlschlüssel Grundkörper
EN AW-6082
B=Breite
30
L=Plattenlänge
55
A
15
B1
29,5
D1
5
D2
M2,5
D3
2,8
D4
5,7
E
23
E1
8
E2
7,5
E3
15
E4
15
F
N
350
H
9,8
Hub
S
25
I
10,7
K
9,5
K1
7
L1
28
L2
23,5
L3
3,2
L4
74,1
M2
M2,5
MA
M3x4,5
MI
M3x4,5
Mx
Nm
1,1
My
Nm
4
Mz
Nm
1
N
M2,5
O
4
P
1,1
P1
2,1
RoHS
true
Spindel
M5x0,5
T1
0,03
T2
0,03
T3
0,04
TA
8
TM
4
TN
10
Tl
12
Y
7,5
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6082.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie.
Der angegebene zulässige Belastungswert (F) ist für statische Belastung ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/E2/MI im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/MA im Außenteil.
TM = Anzahl der Zentrierbohrungen D1 im Innenteil.
TN = Anzahl der Zentrierbohrungen D1 im Außenteil.
Der angegebene zulässige Belastungswert (F) ist für statische Belastung ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/E2/MI im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/MA im Außenteil.
TM = Anzahl der Zentrierbohrungen D1 im Innenteil.
TN = Anzahl der Zentrierbohrungen D1 im Außenteil.
Vorteile
An sämtlichen Gewindebohrungen befindet sich eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden. Schnelle und nachträgliche Kombinierbarkeit in x-y-z Richtung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.