DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Schienen und Kugelkäfig Edelstahl 1.4301.



Form A:

Kugeln Stahl.



Form B:

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Ausführung
Schienen blank.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 0,9 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.

Form A: gefettet.
Form B: mit lebensmitteltauglichem Schmiermittel.

Es wird ein Schmiermittel (NSF H1) verwendet, das für die Lebensmittelindustrie geeignet ist.

Empfohlene Schrauben: M 2,6.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 1,5 mm.
Temperaturbereich
5 °C bis 35 °C
Vorteile
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Zeichnungshinweis
1) die Schienenlänge 80 mm haben hier keine Bohrung

Oft zusammen gekauft