DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Teleskopschienen sind ideal für Anwendungen bis 15 kg und bieten einen Vollauszug, der einen leichten Zugriff auf den hinteren Teil der Schublade ermöglicht. Mit einer Schienendicke von 19,5 mm ist sie perfekt für enge Räume geeignet. Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Schiene ist korrosionsbeständig und funktioniert bei Temperaturen von -80 °C bis +500 °C, was sie ideal für Kühlschränke, Öfen und Hochtemperaturanwendungen in der Industrie macht. Darüber hinaus ist sie aus lebensmittelechten Materialien gefertigt und erfüllt alle Lebensmittelsicherheitsstandards.
Werkstoff

Schienen Edelstahl 1.4301.

Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.

Kugeln Edelstahl 1.4034.

Ausführung
Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ähnlich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75 % geringer.

Die Befestigungsschrauben dürfen eine Kopfhöhe von 3 mm und einen Kopfdurchmesser von 8 mm nicht überschreiten, da sonst die Gefahr einer Kollision mit anderen Schienenteilen besteht.

Die Schienen werden mit blauer Schutzfolie geliefert, diese muss vor dem Gebrauch abgezogen werden.
Temperaturbereich
-80 °C bis +500 °C.
Oberflächenverfärbung oberhalb 300 °C möglich.
Montage
Bei der Montage muss die Mittelschiene so positioniert werden, dass die Zugangsbohrung mit der Schraubenposition übereinstimmt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch