{"product":{"productId":"agid.30994","price":90.54,"name":"TELESKOPSCHIENE L=350, VOLLAUSZUGS=350, Fp=35, STAHL VERZINKT, MONTAGESEITLICH, 1 STÜCK ENTSPRICHT 1 PAAR"},"currency":"CHF"}
Teleskopschiene
Vollauszug
Stahl
verzinkt
- Soft close
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
Verkaufseinheit
90,54 CHF / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Vollauszug
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Breite
12,7
Fp=
Tragkraft Paar
50.000 zy.
35
H=Höhe
51
L=Länge
350
A
35
A1
128
A5
128
A6
224
Hersteller
Artikelnummer
DZ3932-0035EC
Hub
S
350
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird.
Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Für Horizontalmontage nicht geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Für Horizontalmontage nicht geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Temperaturbereich
10 °C - 40 °C.
Zeichnungshinweis
1) Montageloch bei 21334-54-0300 nicht verfügbar.
2) Montageloch bei 21334-54-0350 nicht verfügbar.
3) Montageloch bei 21334-54-0400 nicht verfügbar.
2) Montageloch bei 21334-54-0350 nicht verfügbar.
3) Montageloch bei 21334-54-0400 nicht verfügbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.