{"product":{"productId":"agid.22327","price":8.59,"name":"KEILRIEMEN DIN2215, TYP 10/Z, LI=500,BR=10, NEOPREN"},"currency":"CHF"}
Keilriemen
Typ 10/Z
Neopren
- Antistatisch
- Endlos gefertigt
- Mit Polyester als Zugstrang
- Längengleich
Verkaufseinheit
8,59 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilriemen
Ausführung 1
Typ 10/Z
DIN
DIN 2215
Material
Grundkörper
Neopren
KZZ.=Kurzzeichen
Z 19,75
Außenlänge
LA
538
B1
8,5
B2
6,1
H
6
Innenlänge
LI
500
Riemenbreite
10
RoHS
true
Wirklänge
LW
523
Beschreibung
Werkstoff
Neopren mit Polyesterzugstrang.
Hinweis
Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 2215 (klassische Keilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm).
Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren.
Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren.
Temperaturbereich
-55 °C bis +70 °C.
Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer.
Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer.
Montage
Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich.
Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.