DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
Stahl pulverbeschichtet.
Edelstahl blank.
Hinweis
Befestigungswinkel zur einfachen Montage der Kettenspanner. Sie bieten zusätzliche Flexibilität bei der Anpassung und Justierung. So ermöglichen Langlochbohrungen ein leichtes Nachjustieren, wenn der übliche Spannweg erschöpft ist. Fluchtungsfehler können durch seitliches Verschieben ausgeglichen werden.

Bestellnummer 22281-90-20000 wird inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert (Zylinderschrauben M6x40, Muttern und Unterlegscheiben).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft