{"product":{"productId":"agid.22818","price":28.42,"name":"GLEITSCHIENE, FÜR ROLLENKETTE,ISO=12B-1, FORM:A, B=25, H=15, L=2000,POLYETHYLEN GRÜN"},"currency":"CHF"}
Gleitschiene
für Rollenkette
Polyethylen
cumulusgrün
- Hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- Gute Gleiteigenschaften
- Gute Geräuschdämpfung
- Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien
- Verhindern unerwünschten Kettendurchhang
Verkaufseinheit
28,42 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gleitschiene
Form
A
Ausführung 1
für Rollenkette
Material Grundkörper
Polyethylen
Farbe Grundkörper
cumulusgrün
B=Breite
25
H=Höhe
15
L=Länge
2000
B1
11,3
H1
2,4
ISO-Nr.
12 B-1
ISO-Nr.
12 B-1
Teilung Zoll
3/4X7/16
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen PE-UHMW (ultrahochmolekulares PE).
Ausführung
Grün.
Hinweis
Gleitschienen für Rollenketten nach DIN ISO 606. Sie stützen und führen die Rollenketten im Leertrum und garantieren dadurch eine verlängerte Lebensdauer da sie die Abnutzung der Rollenketten deutlich verringern. Sie reduzieren Schwingungen und die Geräuschbildung im Kettentrieb.
Die Gleitschienen bieten eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit. Sie sind wartungsfrei, säurefest und haben eine hohe chemische Beständigkeit.
Die Gleitschienen bieten eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit. Sie sind wartungsfrei, säurefest und haben eine hohe chemische Beständigkeit.
Temperaturbereich
-200 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +80 °C).
Montage
Die Gleitschienen können über Gewindebohrungen oder Senkbohrungen an der Anlage befestigt werden. Zum Verkleben sind sie nicht geeignet.
Die Montage der Gleitschienen muss so erfolgen, dass sich das Material ausdehnen kann. Thermoplastische Kunststoffe besitzen die Eigenschaft sich bei Temperaturschwankungen stärker als Metalle auszudehnen bzw. zu verkürzen.
Die Montage der Gleitschienen muss so erfolgen, dass sich das Material ausdehnen kann. Thermoplastische Kunststoffe besitzen die Eigenschaft sich bei Temperaturschwankungen stärker als Metalle auszudehnen bzw. zu verkürzen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.