DE
Choose your Language
Benennung
Schnecke
Produkttyp
rechtsgängig
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
einsatzgehärtet
D1=Teilkreisdurchmesser
20,4
Abtriebsmoment T2 (Nm) Mineralfett
9
Abtriebsmoment T2 (Nm) Mineralöl
10,8
Abtriebsmoment T2 (Nm) Synthetiköl
13,5
D3
22,9
Modul
1,25
RoHS
true
Steigungswinkel
25° 24
UNSPSC Code
31161603
Z1
7

Beschreibung

Werkstoff
Schnecke Stahl.
Schneckenrad CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Ausführung
Schnecke rechtssteigend, einsatzgehärtet HV 620 – 700, Flanken und Bohrung geschliffen.
Bestellhinweis
Räder/Schnecken können nur mit dem gleichen Achsabstand und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zu einem Schneckenradsatz kombiniert werden.
Hinweis
Ein Schneckenradsatz besteht aus einer Schnecke und einem Schneckenrad. Geeignet zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°. Mit einem Schneckengetriebe sind sehr große Übersetzungen ins Langsame mit nur einer Stufe realisierbar.

Die Verzahnung hat die Flankenform K. Der Eingriffswinkel beträgt 15°. Die Schneckenradsätze sind fertig gebohrt.

Bei den angegebenen Abtriebsmomenten T2 handelt es sich um zulässige Abtriebsmomente am Schneckenrad. Diese gelten für eine Eingangsdrehzahl von 2800 U/min. an der Schnecke.

Schneckenradsatz 22500-351002 / 22500-352002 ist nur mit poliertem (geglättetem) Schneckenprofil, Eingriffswinkel 20° und Rad mit Schraubenradverzahnung lieferbar.

Zeichnungshinweis
1) geschliffen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch