{"product":{"productId":"agid.22108","price":269.47,"name":"AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER, DOPPELREIHIG,1242-2RS, D=12-0,005, D1=42-0,010,STAHL GESCHLIFFEN, KOMP:NITRILKAUTSCHUK"},"currency":"CHF"}
Axial-Schrägkugellager
doppelreihig
Stahl
geschliffen
- Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen
- Axial hoch belastbar durch den 60° Druckwinkel
- Hohe Steifigkeit
Verkaufseinheit
269,47 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Axial-Schrägkugellager
Ausführung 1
doppelreihig
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Nitrilkautschuk
Oberfläche
Grundkörper
geschliffen
B=Breite
25 -0,25
D1=Außendurchmesser
42-0,010
D=Innendurchmesser
12-0,005
KZZ.=Kurzzeichen
1242-2RS
Anziehdrehmoment
Präzisionsnutmutter
Nm
8
Außendurchmesser
Abmaß
μm
0-10
Bohrung
Abmaß
μm
0-5
Breite
Abmaß
μm
0-250
D2
25
Grenzdrehzahl
1/min.
3800
Kippsteifigkeit
Nm/mrad
50
Lagerreibmoment
Nm
0,16
Massenträgheits-
moment
Kg.cm²
0,068
Planlauf
μm
2,0
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Radiale
Lagerluft
vorgespannt
RoHS
true
Tragzahlen
dynamisch
N
16900
Tragzahlen
statisch
N
24700
axiale
Steifigkeit
N/μm
375
α
60°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Hinweis
Vorgespannte Hochgenauigkeitslager mit einem Druckwinkel von 60°. Die Lager nehmen sowohl radiale wie auch axiale Kräfte aus beiden Richtungen auf. Aufgrund ihrer Vorpannung sorgen die Schrägkugellager für eine hohe Steifigkeit, einen guten Rundlauf und eine präzise Werkzeugpositioniereung sowie Wiederholbarkeit.
Die integrierte reibungsarme Dichtung hält wirkungsvoll Verschmutzungen vom Lager fern und sichert so eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Gebrauchsdauer.
Beim angegebenen Lagerreibwert Mrl handelt es sich um einen Richtwert.
Das Masseträgheitsmoment entspricht dem des drehenden Innenrings.
Die Grenzdrehzahlen gelten bei gefettetem Zustand.
Die integrierte reibungsarme Dichtung hält wirkungsvoll Verschmutzungen vom Lager fern und sichert so eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Gebrauchsdauer.
Beim angegebenen Lagerreibwert Mrl handelt es sich um einen Richtwert.
Das Masseträgheitsmoment entspricht dem des drehenden Innenrings.
Die Grenzdrehzahlen gelten bei gefettetem Zustand.
Technische Daten
Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung
Zur Lagerung von Gewindetrieben.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.