DE
Choose your Language
Benennung
Pendelrollenlager
Form
O
Ausführung 1
zylindrische Bohrung
Ausführung 2
mit Käfig
Produkttyp
FAG
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Stahl
B=Breite
20
D1=Außendurchmesser
62
D=Innendurchmesser
30
KZZ.=Kurzzeichen
22206-E1
T1=Tragzahlen dynamisch N
64000
T2=Tragzahlen statisch N
57000
U=Grenzdrehzahl u/min.
13000
B1
4,8
D2
3,2
Form-Typ
offen
R min.
1
α
1,5°

Beschreibung

Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Ausführung
offen.
Hinweis
Pendelrollenlager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden in beiden Richtung aufgenommen. Sie sind für höchste Tragfähigkeit ausgelegt. Pendelrollenlager gleichen Winkelfehler aus (Einstellwinkel α). Mit Nut und Schmierbohrungen.

Die Hauptabmessungen der Pendelrollenlager entsprechen DIN 635-2. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +200 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch