DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Stehlager aus stranggepresstem Aluminiumprofil sind mit sechs Befestigungsbohrungen ausgestattet und erfüllen alle Anforderungen, die an ein Gehäuse gestellt werden.
Werkstoff
Aluminium.
Hinweis
Sämtliche Kugelbuchsen mit Standardbauhöhen können mit den Stehlagern kombiniert werden.
Zubehör
Lineargleitlager 21495-01.
Linearkugellager mit Kunststoffkäfig 21500.
Linearkugellager mit Stahlkäfig 21505.
Linearkugellager Edelstahl 21505-01.
Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510.
Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl 21515.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft