DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Silikon, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung
Edelstahl, blank.
Silikon blau FDA-konform.
Hinweis
Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +180 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch