{"product":{"productId":"agid.17028","price":8.64,"name":"SCHARNIER MIT BEFESTIGUNGSSCHRAUBE48X48, THERMOPLAST SCHWARZ, A1=15,A2=15, A3=24, A4=24"},"currency":"CHF"}
Scharnier
mit Befestigungsschraube
Thermoplast
schwarz
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Achse und Gewindebolzen aus Stahl
Verkaufseinheit
8,64 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Befestigungsschraube
Produkttyp
Scharnier
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
A1=Bohrungsabstand links
15
A2=Bohrungsabstand rechts
15
A3=Flügellänge links
24
A4=Flügellänge rechts
24
A=Länge
48
B=Breite
48
B2
30
Befestigungsart
Befestigungsschrauben
D1
M5
D2
5
D3
10
F1
N
1780
F2
N
1370
H
10,5
L
15
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Achse Stahl.
Ausführung
Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
Achse verzinkt.
Hinweis
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.