DE
Choose your Language
Benennung
Stangenscharnier
Form
B
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
A
30
A1
16,8
B
2040
B1
15
B2
60
D
3,9
D1
2
Form-Typ
gebohrt
S
0,8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 und Aluminium.
Hinweis
Die Stangenscharniere, auch bekannt als Pianoscharniere, bieten eine hochwertige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und sind in gebohrten und ungebohrten Varianten erhältlich. Gefertigt aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium bieten diese Scharniere eine hervorragende Kombination aus Robustheit und Vielseitigkeit.

Dank ihrer präzisen Konstruktion ermöglichen Stangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen. Die gebohrten Varianten erleichtern die Montage und bieten eine schnelle Befestigungslösung, während die ungebohrten eine maximale Flexibilität bei der Anbringung bieten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch