{"product":{"productId":"agid.17905","price":18.29,"name":"Anschlussplatte VESA 75/100"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Anschlussplatte nach VESA Standard 75/100 (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm großen Befestigungslochmuster).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.