{"product":{"productId":"agid.5910","price":19.42,"name":"KEGELREINIGER STEILKEGEL GR.SK30, L=168KUNSTSTOFF"},"currency":"CHF"}
Kegelreiniger
Steilkegel
Kunststoff
- Zum Reinigen von SK-Werkzeugaufnahmen
- Hohe Saugfähigkeit, keine Abriebpartikel
- Zwischenräume für die Aufnahme von Schmutzpartikel
Verkaufseinheit
19,42 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelreiniger
Größe
SK 30
Ausführung 1
Steilkegel
Material
Grundkörper
Kunststoff
L=Länge
168
D
9,5
D1
24
L1
55
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff, Vliesbelag.
Hinweis
Zum Reinigen von SK-Werkzeugaufnahmen. Der Kegelreiniger besteht aus einem Kunststoffkörper mit formbeständigem Vliesbesatz. Durch das Vlies-Material entstehen keine Abriebpartikel. In den großen Zwischenräumen können die Schmutzpartikel aufgenommen werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.