{"product":{"productId":"agid.5898","price":227.81,"name":"NETZSCHUTZMATTE FÜR TRANSPORT,POLYETHYLEN BLAU, 750X50000 (+/- 10MM), W=11X11, VPE=ROLLE"},"currency":"CHF"}
Netzschutzmatte
für Transport
Polyethylen
blau
- Schutz für Oberflächen und empfindliche Waren
- Sehr resistent gegenüber äußeren Einflüssen
- Recyclebar
- Für Selbstzuschnitt nach individuellem Bedarf
Verkaufseinheit
227,81 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Netzschutzmatte
Ausführung 1
für Transport
Material
Grundkörper
Polyethylen
Farbe
Grundkörper
blau
G=Gewicht g/m
640
LB=Abmessungen mm
750X50000 (+/- 10 mm)
W=Maschenweite mm
11x11 mm
Mattendicke
3,8 mm
RoHS
true
VPE
kolo
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen.
Hinweis
Effektiver Schutz für Oberflächen und empfindliche Waren. Sehr resistent gegenüber äußeren Einflüssen und umweltfreundlich, da recyclebar. Für den Selbstzuschnitt nach individuellem Bedarf.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.