{"product":{"productId":"agid.20238","price":26.79,"name":"STIRNLOCHSCHLÜSSEL VERSTELLBARD1=10/12/16/20, GEKRÖPFT"},"currency":"CHF"}
Stirnlochschlüssel
verstellbar
- Montagewerkzeug zum Einschrauben der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen
Verkaufseinheit
26,79 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stirnlochschlüssel
Ausführung 1
verstellbar
Ausführung 2
gekröpft
D1=Gewinde
10/12/16/20
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Montagewerkzeug zum Einschrauben der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen in Ausführung plan 07781.
D1 bezieht sich auf das Maß D1 der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen.
D1 bezieht sich auf das Maß D1 der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.