{"product":{"productId":"agid.5702","price":362.41,"name":"Umlenk-Messuhrenhalter 90° Tasthebel mit Bohrung"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium. Tasthebel Stahlfeinguss.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert. Tasthebel brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium. Tasthebel Stahlfeinguss.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert. Tasthebel brüniert.
Hinweis
Änderung der Tastrichtung und den Einbau der Umlenk-Messuhrenhalter mit den Befestigungsadaptern (werden mitgeliefert) siehe Technische Hinweise.
Zubehör
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Messeinsätze siehe 33040 bis 33052.
Messeinsätze siehe 33040 bis 33052.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.